Da Vinci 215 – Panneau de plafond décoratif à caissons en PVC, 24 x 24 po.
Le panneau de plafond à caissons décoratif Da Vinci 215 se distingue par un motif ornemental complexe et un profil tridimensionnel marqué. Son design associe des détails fins et répétitifs à une section centrale surélevée, créant ainsi une surface de plafond d'une plus grande profondeur et d'une définition architecturale affirmée.
Contrairement à un panneau décoratif plat, le caisson se projette au-dessus du plan de la grille de plafond. Avec une profondeur de 25 mm, le motif crée des jeux d'ombre et de lumière visibles au plafond, tout en conservant un raccord régulier de 61 cm.
Le motif détaillé du plafond Da Vinci le rend particulièrement adapté aux intérieurs où ce dernier fait partie intégrante du design global. Son caractère peut être modulé grâce à une vaste gamme de finitions disponibles, permettant ainsi à ce même motif de s'harmoniser avec des styles d'intérieur traditionnels, hôteliers, commerciaux et plus éclectiques.
Fabriqué en PVC léger, le panneau offre le rendu visuel des plafonds décoratifs en métal pressé sans le poids, la corrosion ni les caractéristiques acoustiques métalliques de l'étain traditionnel.
Les panneaux Da Vinci mesurent 61 x 61 cm et sont conçus pour être installés dans des systèmes de plafonds suspendus compatibles. Le motif convient également aux configurations de plafonds suspendus de 61 x 122 cm. Légers, les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux pour des ajustements sur place.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Configurations de grille compatibles : 24 x 24 po et 24 x 48 po.
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 25 mm (0,98 po)
- Profil : Caisson / centre surélevé
- Installation : Grille de plafond suspendu/encastré
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- Disponible en plusieurs finitions