Publier vos produits
Economy 2 ft. x 2 ft. PVC Lay-in Ceiling Tile Packs - #232

Economy 2 ft. x 2 ft. PVC Lay-in Ceiling Tile Packs - #232

Traduit par Google,

Économique – Dalle de plafond amovible en PVC à panneaux surélevés

Economy est une dalle de plafond légère en PVC conçue pour les systèmes de suspension où une apparence soignée et une installation simple sont essentielles. Son profil discret en relief confère au plafond une subtile définition dimensionnelle tout en conservant un style simple et polyvalent.

Son design sobre rend ce carrelage adapté à une large gamme d'intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment les sous-sols, les espaces de vente au détail, les restaurants, les espaces d'accueil et autres projets utilisant des systèmes de plafonds suspendus.

La légèreté du PVC facilite la manipulation et l'installation par rapport aux matériaux de plafond plus lourds. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux pour s'adapter aux contraintes du périmètre, aux fixations et autres ajustements sur site, et leur surface peut être peinte pour obtenir une finition différente.

La gamme Economy est classée A en matière de résistance au feu, offrant une alternative décorative pratique pour les projets où l'apparence et les performances spécifiées des matériaux doivent être prises en compte.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Profil : Panneau surélevé
  • Installation : Grille de plafond suspendu/encastré
  • construction légère
  • Surface à peindre
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • Classement au feu A
  • Convient aux applications résidentielles et commerciales

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 232-24x24 Economy
    Product Type: Decorative Drop-In Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.30 mm (0.012 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Available Package Coverage: 40 sq. ft., 200 sq. ft. and 400 sq. ft.
    Pattern Size: 585 mm (23.03 in.)
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 0.45 lb.
    Design Style: Contemporary
    Profile: Raised Panel
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Fire Rating: Class A
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple finishes; custom color finishing is also available
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Minor variations in color and shade can occur between manufacturing batches. For projects requiring a consistent ceiling finish, sufficient material from the same production batch is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.economy-2-ft-x-2-ft-pvc-lay-in-ceiling-tile-packs-232
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsCeiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels