Publier vos produits
Economy 2 ft. x 4 ft. PVC Lay-in Ceiling Tile Packs - #232

Economy 2 ft. x 4 ft. PVC Lay-in Ceiling Tile Packs - #232

Traduit par Google,

Économique – Panneau de plafond suspendu contemporain en PVC

Conçu pour les plafonds suspendus, le panneau de plafond Economy offre une solution simple pour remplacer les dalles de plafond plates classiques par une surface architecturale plus affirmée. Son profil légèrement surélevé apporte du relief au plafond tout en restant suffisamment sobre pour les espaces où une finition épurée et simple est de mise.

Sa conception légère en PVC facilite la manipulation du panneau lors de la pose et permet de découper les dalles individuellement aux ciseaux pour les découpes périmétriques et autres contraintes de chantier. Ce matériau est également peignable, offrant ainsi aux concepteurs la possibilité d'harmoniser le plafond avec la palette de couleurs intérieures du projet.

Son design neutre s'adapte à une grande variété d'environnements, des sous-sols et espaces utilitaires résidentiels aux commerces, restaurants, hôtels et intérieurs commerciaux en général.

Pour les projets nécessitant la prise en compte de la résistance au feu, le panneau est classé A.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Profil : Panneau surélevé peu profond
  • Style de design : Contemporain
  • Installation : Grille de plafond suspendu encastrée
  • construction légère
  • Peignable
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • Classement au feu A
  • Convient aux intérieurs résidentiels, commerciaux, de restaurants, d'hôtellerie et de bureaux.

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 232-24x48 Economy
    Product Type: Decorative Drop-In Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.30 mm (0.012 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 48 in.
    Coverage per Panel: 8 sq. ft.
    Available Package Coverage: 80 sq. ft. and 400 sq. ft.
    Pattern Size: 585 mm (23.03 in.)
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 0.85 lb.
    Design Style: Contemporary
    Profile: Raised Panel
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Fire Rating: Class A
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple finishes; custom color finishing is also available
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Minor variations in color and shade can occur between manufacturing batches. For projects where a consistent ceiling finish is required, sufficient material from the same production batch is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.economy-2-ft-x-4-ft-pvc-lay-in-ceiling-tile-packs-232
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsCeiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels