Elizabethan Shield DCT 04 – Panneau décoratif en PVC pour plafond et mur, 24 x 24 po.
Le panneau ornemental en PVC Elizabethan Shield DCT 04 se caractérise par un treillis central structuré, encadré de perles festonnées et de motifs de fleur de lys. L'ensemble forme un motif répétitif très net, inspiré des intérieurs décoratifs européens traditionnels.
Le motif de 61 cm (24 po) est conçu pour assurer une continuité visuelle entre les panneaux, créant ainsi un traitement architectural harmonieux sur de grandes surfaces. Son association d'éléments géométriques et ornementaux lui confère une présence suffisante pour servir d'élément central au plafond, tout en conservant une cohérence visuelle sur l'ensemble de l'installation.
Outre son utilisation au plafond, le motif Elizabethan Shield peut servir de revêtement mural décoratif ou de panneau décoratif, offrant ainsi aux designers la possibilité de décliner le même motif sur des surfaces verticales.
Fabriqué en PVC léger, ce panneau reproduit fidèlement l'aspect détaillé des ouvrages traditionnels en métal embouti, sans les inconvénients de poids, de corrosion et d'acoustique liés à l'étain. Découpables aux ciseaux sur place, les panneaux s'adaptent facilement aux contraintes du périmètre, aux équipements et autres détails d'installation.
Chaque panneau mesure 61 x 61 cm et couvre une surface de 0,37 m². Un paquet de 25 panneaux couvre environ 9,3 m².
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Surface couverte par panneau : 4 pi²
- Quantité par paquet : 25 panneaux
- Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Motif : Treillis, bordure perlée et détails en forme de fleur de lys
- Applications : Plafonds, murs décoratifs et surfaces d'accentuation
- Installation : Collage direct
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux