Poutre en faux bois – 1,83 m de longueur x 10 cm de largeur
Cette poutre décorative en faux bois recrée l'aspect du bois naturel dans un élément architectural léger, adapté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moulée à partir de bois véritable, chaque poutre reproduit fidèlement le grain, la texture et les irrégularités de surface qui confèrent aux poutres traditionnelles leur aspect si particulier.
Fabriquée en mousse de polyuréthane haute densité, cette poutre offre l'aspect du bois massif sans en imposer le poids ni les contraintes de manutention. Sa légèreté simplifie l'installation, notamment au plafond, où elle s'intègre harmonieusement dans un espace existant.
La surface imitant le grain du bois à la perfection rend la poutre adaptée à une large gamme de styles architecturaux, des intérieurs rustiques et traditionnels aux espaces transitionnels et contemporains où la texture d'un matériau d'aspect naturel est utilisée comme élément de design.
Les fausses poutres en bois peuvent être utilisées pour définir l'architecture des plafonds, créer des transitions visuelles entre les espaces, dissimuler certains éléments de construction ou ajouter des détails décoratifs en bois sans nécessiter d'éléments de structure en bois.
Pour les projets d'aménagement intérieur présentant des exigences spécifiques en matière de résistance au feu, une formulation de résine ignifugée optionnelle est disponible.
Détails du produit
- Matériau : Mousse de polyuréthane haute densité
- Longueur : 1,83 m (6 pieds)
- Largeur : 4 pouces
- Aspect : Grain de bois naturel moulé et texture de surface
- Applications : Intérieur et extérieur
- construction légère
- Élément architectural décoratif non structurel
- Matériau nécessitant peu d'entretien
- Résine ignifuge en option disponible pour les applications intérieures