Planche de faux bois 1016 – Panneau de plafond encastrable résistant au feu, 24 x 24 po.
Le panneau décoratif encastrable Faux Wood Plank 1016 imite l'aspect du parquet dans un plafond suspendu. Alliant une surface imitant le bois à la praticité d'un format modulaire de 61 x 61 cm (24 x 24 po), il offre aux designers une alternative plus chaleureuse et architecturale aux dalles de plafond suspendues classiques.
Le motif linéaire des planches structure le plafond et lui confère un rythme visuel. Répété sur l'ensemble de l'installation, chaque panneau crée l'illusion d'un revêtement de sol en bois continu, tout en laissant l'accès au système de faux plafond.
Conçu pour une installation encastrée, ce panneau s'intègre aux ossatures de plafond compatibles sans nécessiter de charpente traditionnelle. Sa conception ignifugée le rend également adapté aux projets d'aménagement intérieur où la résistance au feu est un critère essentiel.
Chaque panneau de 61 x 61 cm (24 x 24 po) couvre une surface de 0,37 m² (4 pi²). Un paquet de 25 panneaux couvre environ 9,3 m² (100 pi²).
Détails du produit
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Surface couverte par panneau : 4 pi²
- Quantité par paquet : 25 panneaux
- Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
- Design : Faux parquet
- Installation : Grille de plafond suspendu encastrée
- Construction résistante au feu
- Format de panneau modulaire
- Convient aux applications de plafonds intérieurs
Variante de finition
Les finitions imitation bois peuvent présenter des variations de couleur et de teinte d'un lot de fabrication à l'autre. Pour les projets exigeant une apparence uniforme au plafond, il est recommandé de commander la quantité totale nécessaire, incluant la marge de sécurité, dans la mesure du possible. Un échantillon récent est conseillé pour valider la finition. En cas de correspondance avec des matériaux d'une commande précédente, il est recommandé de consulter les photos de l'installation existante avant de commander des panneaux supplémentaires.