Publier vos produits
Faux Wood Plank Fire Rated Panels for Ceiling - Drop In - #1015

Faux Wood Plank Fire Rated Panels for Ceiling - Drop In - #1015

Traduit par Google,

Planche de faux bois 1015 – Panneau de plafond encastrable résistant au feu, 24 x 24 po.

Le panneau décoratif Faux Wood Plank 1015 apporte la chaleur visuelle d'un plafond inspiré du bois à la praticité d'un système de plafond suspendu modulaire. Conçu comme un panneau encastrable de 61 x 61 cm, il constitue une alternative aux dalles de plafond classiques pour les intérieurs où le plafond doit s'intégrer à la palette de matériaux globale.

Le revêtement imitation bois recrée l'aspect d'un plafond à lames tout en préservant la flexibilité d'une structure à ossature apparente. Les panneaux individuels peuvent être retirés pour accéder aux réseaux ou au plénum, ​​ce qui rend cette solution idéale pour les espaces où l'esthétique et l'accessibilité doivent être prises en compte.

Sa conception modulaire permet d'appliquer ce revêtement imitation bois sur de grandes surfaces de plafond sans les contraintes de construction liées à la pose de lames de bois individuelles. Le panneau est également ignifugé pour les applications intérieures exigeant une performance coupe-feu spécifique.

Chaque panneau de 24 x 24 pouces couvre 4 pieds carrés, 25 panneaux permettant de couvrir environ 100 pieds carrés de plafond.

Détails du produit

  • Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
  • Surface couverte par panneau : 4 pi²
  • Quantité par paquet : 25 panneaux
  • Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
  • Design : Faux parquet
  • Installation : Grille de plafond suspendu encastrée
  • Construction résistante au feu
  • Le format à panneaux amovibles permet l'accès au-dessus du plafond
  • Conçu pour les applications de plafonds suspendus intérieurs

Variante de finition

Les finitions imitation bois peuvent présenter de légères variations de couleur et de teinte d'un lot de production à l'autre. Pour les installations où l'homogénéité de la finition est primordiale, il est conseillé de commander la quantité totale nécessaire au projet, ainsi que la quantité supplémentaire requise, en une seule fois. Il est recommandé d'examiner un échantillon avant de finaliser les spécifications, notamment pour coordonner de nouveaux matériaux avec des panneaux d'une installation précédente.

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 1015-24x24-25
    UPC: 810099441390
    Product Type: Decorative Faux Wood Plank Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Panel Weight: 1 lb.
    Panel Classification: Designer Panel
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: Can be configured for 9/16 in. narrow-grid systems
    Finish Options: Available in multiple wood-look finishes
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Natural variations in color and tone can occur between manufacturing batches. For installations where a consistent finish is required, the complete project quantity, including appropriate overage, should be ordered from the same production batch whenever possible. Reviewing a current sample before final specification is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.faux-wood-plank-fire-rated-panels-for-ceiling-drop-in-1015
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsRustic Style Ceiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels