Gaby DCT 30 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.
Gaby DCT 30 est un panneau de plafond décoratif léger conçu pour recréer l'aspect d'un plafond traditionnel en tôle pressée grâce à sa fabrication moderne en PVC. Son format modulaire de 61 x 61 cm permet de créer un motif architectural répétitif adapté à une variété d'intérieurs résidentiels et commerciaux.
Conçu pour une pose par collage direct, Gaby s'applique sur un support de plafond existant adapté, sans les contraintes de poids et d'installation des panneaux de plafond métalliques traditionnels. Sa composition en PVC élimine la rouille et préserve l'acoustique parfois altérée des plafonds en tôle.
Les panneaux sont légers et peuvent être découpés aux ciseaux sur place, ce qui simplifie les découpes de périmètre et les ajustements autour de l'éclairage, de la ventilation et des autres équipements de plafond.
Chaque panneau de 24 x 24 pouces offre une surface de couverture de 4 pieds carrés, un ensemble de 25 panneaux couvrant environ 100 pieds carrés.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Surface couverte par panneau : 4 pi²
- Quantité par paquet : 25 panneaux
- Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
- Aspect : Aspect décoratif en tôle pressée
- Installation : Collage direct
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- Convient aux applications de plafond résidentielles et commerciales