Publier vos produits
Galleria Faux Tin Ceiling Tile - #233

Galleria Faux Tin Ceiling Tile - #233

Traduit par Google,

Galleria 233 – Panneau de plafond décoratif en PVC

Galleria 233 est un panneau de plafond décoratif en PVC conçu pour créer une surface de plafond définie et en relief, évoquant les détails traditionnels du métal pressé. Son motif répétitif de 61 cm et son relief de 20 mm lui confèrent une présence architecturale affirmée, jouant sur la profondeur et l'ombre pour mettre en valeur le motif sur de grandes surfaces de plafond.

Ce panneau offre une grande flexibilité pour les projets de rénovation et de faux plafonds. Il peut être installé directement sur un support plat approprié à l'aide d'un adhésif ou intégré à une grille de plafond amovible compatible. Il convient aux configurations de plafond de 61 x 61 cm et de 61 x 122 cm.

La construction légère en PVC offre l'aspect décoratif des plafonds en tôle sans les inconvénients de poids, de corrosion et d'acoustique des panneaux métalliques traditionnels. Ce matériau peut également être découpé aux ciseaux sur place, simplifiant ainsi les découpes périphériques et les ajustements autour de l'éclairage, de la ventilation et des autres éléments du plafond.

Galleria convient aux intérieurs résidentiels, hôteliers, commerciaux et de vente au détail où le plafond est destiné à devenir une partie visible du design architectural.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
  • Répétition du motif : 24 pouces.
  • Profondeur du motif : 20 mm (0,79 po)
  • Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • aspect décoratif en tôle pressée
  • Convient aux intérieurs résidentiels et commerciaux

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 233-25 Galleria
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 20 mm (0.79 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Contemporary
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.galleria-faux-tin-ceiling-tile-233
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsTraditional Style Ceiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels