Golden Prague 218 – Panneaux décoratifs en PVC pour plafonds et murs
Golden Prague 218 est un panneau ornemental en PVC conçu pour les intérieurs où une surface détaillée, d'inspiration métallique, est utilisée comme élément architectural. Son motif répétitif de 61 cm (24 po) associe un relief décoratif à un profil relativement fin de 10 mm, créant une texture visible sans donner l'impression d'un plafond à caissons imposant.
Disponible en finitions d'inspiration métallique, notamment cuivre et or antique, ce motif réagit particulièrement bien à l'éclairage directionnel et ambiant. Les reflets sur les parties en relief du motif accentuent le relief, tandis que les zones plus sombres en creux créent du contraste et une profondeur visuelle supplémentaire.
Golden Prague peut être utilisé sur un plafond entier, intégré comme élément décoratif ou appliqué sur des surfaces verticales appropriées comme revêtement mural décoratif. Son caractère ornemental le rend particulièrement adapté aux hôtels, restaurants, commerces, galeries et autres espaces commerciaux où les plafonds et les murs contribuent au concept de design global.
Fabriqué en PVC léger, le panneau offre l'aspect et les détails associés au métal embouti décoratif sans le poids, la corrosion ni les caractéristiques acoustiques métalliques de l'étain traditionnel.
Le panneau peut être installé directement sur un support plat approprié à l'aide d'un adhésif ou intégré à une grille de plafond suspendu compatible. Son format de 61 cm (24 po) convient aux configurations de plafond de 61 x 61 cm (24 x 24 po) et de 61 x 122 cm (24 x 48 po). Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux pour les ajustements de périmètre et autres modifications sur place.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 10 mm (0,39 po)
- Applications : Plafonds et surfaces murales décoratives
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- Les finitions disponibles incluent le cuivre et l'or antique.
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé