Gothic Reims 150 – Panneau de plafond décoratif en PVC à coller, 24 x 24 po.
Le panneau de plafond décoratif Gothic Reims 150 est un modèle très détaillé, inspiré par la géométrie en couches et les motifs ornementaux caractéristiques de l'architecture gothique. Des cercles imbriqués, des formes ovales et des détails floraux composent un motif répétitif compact qui confère au plafond fini une texture riche et continue.
Contrairement aux modèles grand format construits autour d'un motif unique de 61 cm (24 pouces), Gothic Reims utilise un motif répétitif de 15 cm (6 pouces). Cette échelle plus réduite répartit les détails plus fréquemment sur le plafond, rendant les contours des panneaux individuels moins marqués visuellement une fois plusieurs carreaux installés.
Le motif présente un relief relativement faible de 6 mm, offrant une définition par la texture, les jeux d'ombre et de lumière, sans créer une surface de plafond très saillante. Cette combinaison d'ornementation fine et de profondeur modérée rend ce motif adapté aussi bien aux plafonds entiers qu'à des zones architecturales spécifiques.
Fabriqué en PVC léger, Gothic Reims offre l'aspect du métal pressé décoratif sans le poids, la corrosion ni les caractéristiques acoustiques métalliques associées aux plafonds en tôle traditionnels.
Chaque panneau mesure 61 x 61 cm et est conçu pour une installation par collage direct sur un support approprié. Le matériau PVC peut être découpé aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre, à l'éclairage, à la ventilation et aux autres éléments du plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Surface couverte par panneau : 4 pi²
- Quantité par paquet : 25 panneaux
- Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
- Répétition du motif : 6 pouces.
- Profondeur du motif : 6 mm (0,24 po)
- Caractéristiques du design : ornements géométriques et floraux d’inspiration gothique
- Installation : Collage direct
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé