Publier vos produits
Hammered Faux Tin Ceiling Tile / Filler - #F07

Hammered Faux Tin Ceiling Tile / Filler - #F07

Traduit par Google,

F07 martelé – Panneau de plafond et de remplissage en PVC imitation étain, 24 x 24 po.

Le panneau de plafond Hammered F07 en PVC légèrement texturé peut être utilisé seul ou en complément d'autres motifs décoratifs. Sa surface subtilement martelée apporte texture et variation tout en conservant un aspect relativement sobre.

Avec son profil de seulement 3 mm, le F07 est particulièrement utile lorsque les designers souhaitent créer une transition harmonieuse entre des panneaux décoratifs plus détaillés, habiller des zones périphériques ou introduire une texture d'inspiration métallique sans recourir à un motif fortement en relief. Sur les installations de grande envergure, sa finition martelée offre une surface homogène qui réagit subtilement aux variations de lumière ambiante et directionnelle.

Le panneau est fabriqué en PVC léger, offrant l'aspect visuel du métal martelé sans le poids, la corrosion ni les caractéristiques acoustiques métalliques associés à l'étain traditionnel.

Chaque panneau mesure 61 x 61 cm et est conçu pour être installé dans une grille de plafond suspendu compatible. Léger, il peut être découpé aux ciseaux sur place, ce qui permet d'adapter les panneaux aux contraintes du périmètre, à l'éclairage, à la ventilation et aux autres éléments du plafond.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
  • Surface couverte par panneau : 4 pi²
  • Quantité par paquet : 25 panneaux
  • Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
  • Répétition du motif : 24 pouces.
  • Profondeur du motif : 3 mm
  • Surface : Texture inspirée du métal martelé
  • Applications : Installations complètes de plafonds, zones de remplissage et panneaux de périmètre coordonnés
  • Installation : Grille de plafond suspendu/encastré
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • aspect décoratif en étain martelé

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: F07-25 Hammered
    Product Type: Decorative Ceiling / Filler Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 3 mm
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Modern
    Surface: Hammered metal-inspired texture
    Application Type: Decorative ceiling panel / coordinating filler panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hammered-faux-tin-ceiling-tile-filler-f07
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels