Helena 337 – Panneau de plafond décoratif en PVC
Helena 337 est un panneau de plafond décoratif polyvalent en PVC, conçu pour une pose collée directe ou suspendue. Son motif répétitif de 61 cm (24 po) présente un léger relief de 4,5 mm (0,17 po), ajoutant texture et définition au plafond sans créer une surface trop saillante ou à caissons.
Grâce à son design relativement discret, le modèle Helena convient aux espaces où l'on souhaite apporter une touche décorative tout en préservant la sobriété du plafond. Il s'intègre aussi bien dans les intérieurs résidentiels que dans les établissements hôteliers, les commerces de détail, les restaurants et autres environnements commerciaux.
Helena peut être installée directement sur un support plat approprié ou intégrée à une grille de plafond suspendu compatible. Le motif s'adapte aux configurations de grilles de 61 x 61 cm et de 61 x 122 cm, offrant ainsi une grande flexibilité pour différentes configurations de plafond.
Fabriqué en PVC léger, ce panneau imite l'aspect du métal pressé décoratif sans les inconvénients de poids, de corrosion et d'acoustique liés à l'étain traditionnel. Il peut être découpé sur place aux ciseaux pour s'adapter aux contraintes du périmètre, à l'éclairage, à la ventilation et aux autres éléments du plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 4,5 mm (0,17 po)
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- Convient aux applications résidentielles et commerciales
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé