Publier vos produits
La Scala - Faux Tin Ceiling Tile - #223

La Scala - Faux Tin Ceiling Tile - #223

Traduit par Google,

La Scala 223 – Panneau de plafond décoratif en PVC

La Scala 223 est un panneau de plafond ornemental en PVC présentant un motif entrelacé complexe organisé autour d'un dôme central en relief. Une bordure périphérique plus simple encadre le centre détaillé, créant un contraste entre le relief décoratif et les bords plus sobres de chaque panneau.

Avec une profondeur de 20 mm, La Scala présente un profil tridimensionnel marqué. Le centre en relief et le motif périphérique créent des zones d'ombre et de lumière distinctes, conférant au plafond une profondeur visuelle accrue selon les variations d'éclairage et d'angle de vue.

Le motif répétitif de 61 cm (24 po) crée une structure architecturale lorsqu'il est déployé sur une grande surface de plafond. Son ornementation détaillée et sa géométrie précise le rendent particulièrement adapté aux intérieurs où le plafond est un élément de design à part entière.

La Scala offre une grande flexibilité en matière de spécifications et d'installation. Les panneaux peuvent être collés directement sur un support plat approprié ou intégrés à une grille de plafond suspendu compatible, le motif convenant aux configurations 24 x 24 po et 24 x 48 po.

Fabriqué en PVC léger, ce panneau offre l'aspect soigné des plafonds traditionnels en métal pressé, sans les inconvénients de poids, de corrosion et d'isolation acoustique du métal. Il se découpe facilement aux ciseaux sur place pour les ajustements et les découpes périmétriques autour des luminaires.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
  • Répétition du motif : 24 pouces.
  • Profondeur du motif : 20 mm (0,79 po)
  • Motif : Ornement entrelacé avec dôme central en relief et bordure périphérique définie
  • Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • aspect décoratif en métal pressé
  • Convient aux intérieurs résidentiels et commerciaux

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 223-25 La Scala
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 20 mm (0.79 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional / Ornamental
    Profile: Raised central dome with interwoven decorative detailing
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.la-scala-faux-tin-ceiling-tile-223
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsRomantic Style Ceiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels