Couronne de laurier 210 – Panneau de plafond décoratif en PVC
Laurel Wreath 210 est un panneau de plafond décoratif en PVC au profil tridimensionnel marqué, conçu pour donner au plafond une plus grande profondeur architecturale et une définition visuelle accrue. Son motif répétitif de 61 cm (24 po) et son relief de 20 mm (0,79 po) créent des variations d'ombre et de lumière perceptibles sur la surface installée.
Ce panneau peut être utilisé pour un collage direct ou pour la pose de plafonds suspendus, offrant ainsi une grande flexibilité pour les rénovations et les nouveaux systèmes de plafonds. Son motif convient aux configurations de plafonds de 61 x 61 cm et de 61 x 122 cm.
Le relief plus prononcé du modèle Laurel Wreath le rend particulièrement adapté aux intérieurs où le plafond est conçu pour jouer un rôle visible dans la décoration globale, et non pas simplement comme une surface neutre. Il convient aussi bien aux espaces résidentiels qu'aux établissements hôteliers, restaurants, commerces et autres espaces commerciaux.
Fabriqué en PVC léger, ce panneau offre l'aspect décoratif des plafonds en métal pressé sans les inconvénients de poids, de corrosion et d'isolation acoustique du métal traditionnel. Le matériau se découpe facilement aux ciseaux sur place, simplifiant ainsi les découpes périphériques et les ajustements autour des luminaires, de la ventilation et des autres éléments du plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 20 mm (0,79 po)
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- Convient aux applications résidentielles et commerciales
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé