Publier vos produits
Lover's Knot - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #231

Lover's Knot - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #231

Traduit par Google,

Lover's Knot 231 – Panneau de plafond décoratif en PVC à coller, 24 x 24 po.

Lover's Knot 231 est un panneau de plafond décoratif en PVC présentant un motif répétitif compact conçu pour créer une surface détaillée et continue sur le plafond fini.

Le motif se répète tous les 30,5 cm (12 po) au sein de chaque panneau de 61 x 61 cm (24 x 24 po), ce qui permet de le décliner plusieurs fois sur le plafond plutôt que de centrer la composition autour d'un seul élément de grande taille. Cette répétition plus courte crée un rythme visuel plus dense et assure une continuité naturelle du motif d'un panneau à l'autre.

Avec un relief de 8 mm, le motif « Nœud d'amoureux » offre une profondeur suffisante pour définir le dessin grâce à un jeu d'ombres et de lumières, tout en conservant un profil relativement discret par rapport au plafond. Il peut être utilisé sur l'ensemble du plafond ou intégré à des zones spécifiques où une finition décorative plus détaillée est souhaitée.

Fabriqué en PVC léger, le panneau offre le caractère visuel associé aux plafonds décoratifs en métal pressé sans le poids, la corrosion ni les caractéristiques acoustiques métalliques de l'étain traditionnel.

Chaque panneau mesure 61 x 61 cm et est conçu pour une installation par collage direct sur un support approprié. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre, à l'éclairage, à la ventilation et aux autres éléments du plafond.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
  • Surface couverte par panneau : 4 pi²
  • Quantité par paquet : 25 panneaux
  • Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
  • Répétition du motif : 12 pouces.
  • Profondeur du motif : 8 mm (0,31 po)
  • Installation : Collage direct
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • aspect décoratif en métal pressé

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécifications techniques
  • Réference unique.lovers-knot-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-231
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsRomantic Style Ceiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels