Publier vos produits
Mesh - Faux Tin Filler / Border Ceiling Tile - #DCT 20

Mesh - Faux Tin Filler / Border Ceiling Tile - #DCT 20

Traduit par Google,

Mesh DCT 20 – Panneau de plafond décoratif en PVC pour remplissage et bordure, 24 x 24 po.

Le panneau décoratif en PVC Mesh DCT 20 est conçu pour être utilisé comme élément de remplissage, de bordure ou de coordination au plafond. Sa surface discrète, inspirée d'une maille, apporte de la texture sans rivaliser avec des motifs de plafond plus élaborés, ce qui le rend particulièrement utile pour compléter les zones périphériques et créer des transitions au sein des agencements de plafonds décoratifs.

Ce panneau peut être associé à des carreaux de fond plus détaillés pour définir les bordures, s'adapter aux plafonds de dimensions irrégulières ou créer une séparation visuelle entre différentes zones d'un plafond. Il peut également être utilisé seul lorsqu'une surface uniforme et légèrement texturée est souhaitée.

Son format modulaire de 24 x 24 pouces permet au panneau de s'intégrer facilement dans les agencements de plafonds décoratifs tout en offrant une flexibilité pour les découpes de périmètre et autres conditions de chantier.

Fabriqué en PVC léger, le grillage Mesh offre un aspect métallique sans les inconvénients de poids, de corrosion et d'acoustique liés à l'étain traditionnel. Ce matériau se découpe facilement aux ciseaux sur place, ce qui le rend particulièrement pratique pour les bordures nécessitant des découpes sur mesure.

Le treillis DCT 20 est conçu pour une installation par collage direct sur un substrat plat approprié.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
  • Surface couverte par panneau : 4 pi²
  • Quantité par paquet : 25 panneaux
  • Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
  • Surface : Texture inspirée des mailles
  • Applications : Panneaux de remplissage, bordures de plafond, zones périphériques et installations de plafond complètes
  • Installation : Collage direct
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • Aspect décoratif inspiré du métal

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: DCT20-25 Mesh
    Product Type: Decorative Filler / Border Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 3/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Mediterranean / Greek Revival
    Application Type: Filler, border, perimeter or full ceiling panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or compatible suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement requirements.

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, the complete project quantity and appropriate overage should be ordered from the same production batch whenever possible.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mesh-faux-tin-filler-border-ceiling-tile-dct-20
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsCeiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels