Publier vos produits
Milan - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 10

Milan - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 10

Traduit par Google,

Milan DCT 10 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.

Milan DCT 10 est un panneau de plafond ornemental en PVC présentant un motif à plusieurs niveaux inspiré des styles méditerranéen et néo-grec. La composition associe des éléments floraux, géométriques et des volutes dans un format structuré de 61 x 61 cm.

Une rosette florale orne le centre du panneau, composée de quatre formes incurvées en forme de pétales disposées autour d'un médaillon circulaire. Ce motif central est encadré d'un carré en relief finement perlé, tandis que des volutes décoratives se prolongent dans le champ environnant.

De petits médaillons géométriques placés aux angles créent un contraste évoquant une étoile ou un compas. Des arabesques relient les éléments centraux et périphériques, formant un motif harmonieux qui se répète à l'infini sur un plafond plus grand.

L'alliance d'ornements courbes et de bordures géométriques nettes confère au plafond Milan une forte présence architecturale, sans pour autant recourir à un motif unique surdimensionné. Il convient particulièrement aux intérieurs traditionnels, méditerranéens et d'inspiration classique, ainsi qu'aux espaces hôteliers, de restauration, de vente au détail et résidentiels où le plafond est conçu pour s'intégrer à l'ensemble du design.

Fabriqué en PVC léger, Milan offre l'aspect détaillé du métal décoratif pressé sans le poids ni la corrosion associés à l'étain traditionnel. Ce matériau résiste à l'humidité, aux moisissures et à la rouille et peut être découpé aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre et aux luminaires de plafond.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
  • Surface couverte par panneau : 4 pi²
  • Quantité par paquet : 25 panneaux
  • Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
  • Style de décoration : Méditerranéen / Néo-grec
  • Motif : Rosette florale centrale, bordure géométrique perlée, volutes et médaillons d'angle
  • Installation : Collage direct
  • construction légère
  • Résistant à l'humidité et aux moisissures
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • aspect décoratif en métal pressé

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: DCT10-25 Milan
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 3/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Mediterranean / Greek Revival
    Design Character: Floral rosette, beaded geometric border, ornamental scrollwork and corner medallions
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or compatible suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes
    Moisture Resistance: PVC construction is resistant to moisture and mildew
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement requirements.

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, the complete project quantity and appropriate overage should be ordered from the same production batch whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.milan-faux-tin-ceiling-tile-dct-10
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsCeiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels