Fleur de Lis Moderne 336 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.
Le panneau de plafond décoratif en PVC Modern Fleur de Lis 336 reprend le motif classique de la fleur de lys. Ce symbole traditionnel est agencé selon un motif compact, conférant au design un caractère ornemental tout en conservant une géométrie structurée et répétitive sur l'ensemble du plafond.
Un motif se répétant tous les 30 cm (12 po) intègre plusieurs éléments décoratifs dans chaque panneau de 61 x 61 cm (24 x 24 po). Installé sur une grande surface, ce motif plus fin crée un rythme visuel plus dense que les panneaux de plafond basés sur un motif unique de 61 cm (24 po) et contribue à l'obtention d'une surface à motif continue.
Le relief de 13 mm confère au motif une profondeur remarquable, permettant aux éléments en relief de créer des jeux d'ombre et de lumière bien définis selon les variations d'éclairage. Cette combinaison d'un motif plus petit et d'un profil plus marqué rend le modèle Fleur de Lys Moderne idéal pour les intérieurs où l'on souhaite que les détails décoratifs du plafond restent parfaitement visibles d'en bas.
Le panneau peut être installé directement sur un support plat approprié à l'aide d'un adhésif ou intégré dans une grille de plafond suspendu compatible, offrant ainsi une grande flexibilité pour les rénovations et les nouvelles applications de plafond.
Fabriqué en PVC léger, le revêtement mural Modern Fleur de Lis imite l'aspect du métal pressé décoratif sans les inconvénients du poids, de la corrosion et des propriétés acoustiques métalliques de l'étain traditionnel. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre et aux luminaires de plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Surface couverte par panneau : 4 pi²
- Quantité par paquet : 25 panneaux
- Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
- Répétition du motif : 12 pouces.
- Profondeur du motif : 13 mm (0,51 po)
- Motif : motif fleur de lys répétitif.
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé