My Beautiful Damaris 258 – Panneau de plafond décoratif en PVC
My Beautiful Damaris 258 est un panneau de plafond décoratif en PVC conçu pour apporter motif et relief aux plafonds résidentiels et commerciaux. Son motif répétitif de 61 cm (24 po) assure une finition architecturale harmonieuse, même sur de grandes surfaces.
Avec un relief de 8 mm, le panneau offre une profondeur suffisante pour créer des jeux d'ombre et de lumière tout en conservant un profil discret par rapport au plafond. Ce design convient ainsi aux intérieurs où l'on recherche un détail décoratif sans l'effet saillant d'un panneau fortement embossé ou à caissons.
Ce panneau offre une grande flexibilité pour les projets de rénovation et de faux plafonds. Il peut être installé directement sur un support plat approprié à l'aide d'un adhésif ou intégré à une grille de plafond amovible compatible. Le modèle convient aux configurations de plafond de 61 x 61 cm et de 61 x 122 cm.
Fabriqué en PVC léger, My Beautiful Damaris offre l'aspect visuel des plafonds décoratifs en métal pressé sans les inconvénients du poids, de la corrosion et des propriétés acoustiques métalliques de l'étain traditionnel. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre, à l'éclairage, à la ventilation et aux autres éléments du plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 8 mm (0,31 po)
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé
- Convient aux intérieurs résidentiels et commerciaux