Collection de stratifiés métalliques décoratifs NuMetal Aluminum
NuMetal Aluminum est une collection de revêtements décoratifs qui associe une fine couche d'aluminium véritable à un support en stratifié haute pression (HPL). Sa conception lui confère l'aspect et le grain du métal véritable, dans un format compatible avec les techniques et outils de menuiserie classiques.
Conçue pour des applications architecturales et d'aménagement intérieur, la collection propose une gamme de finitions en aluminium pouvant être intégrées aux murs, aux surfaces décoratives, aux menuiseries, aux meubles, aux armoires et autres éléments décoratifs.
Des finitions sans motif en relief sont disponibles, laissant la surface de l'aluminium définir l'aspect de l'installation. La plupart des finitions reçoivent un vernis protecteur conçu pour améliorer leur résistance aux rayures et aux produits chimiques, tandis que les finitions en aluminium poli sont généralement anodisées.
L'association de métal véritable et d'une construction renforcée par un stratifié haute pression (HPL) offre aux architectes, aux designers et aux fabricants une solution pratique pour intégrer des surfaces métalliques sans recourir aux panneaux métalliques conventionnels plus lourds.
Détails de la collection
- Matériau de surface : Aluminium véritable
- Support : Stratifié haute pression (HPL)
- Construction : Couche métallique ultra-mince collée sur un support HPL
- Fabrication : Compatible avec les outils de menuiserie standard
- Options de finition : Plusieurs finitions aluminium disponibles
- Gaufrage : Finitions disponibles sans motif en relief
- Protection de surface : La plupart des finitions comportent un vernis protecteur
- Finitions polies : Généralement anodisées
- Applications : Murs décoratifs, surfaces d'accentuation, menuiserie, ébénisterie, mobilier et éléments architecturaux intérieurs