Publier vos produits
Raised Panel - Faux Tin Drop Ceiling Tile - #505

Raised Panel - Faux Tin Drop Ceiling Tile - #505

Traduit par Google,

Panneau surélevé 505 – Panneau de plafond décoratif en PVC à encastrer

Le panneau Raised Panel 505 est une dalle de plafond décorative en PVC conçue pour les systèmes de suspension. Son profil en relief bien défini apporte une profondeur architecturale subtile tout en conservant un aspect de plafond structuré et épuré, adapté à une grande variété d'environnements intérieurs.

Ce modèle est disponible pour les configurations de plafonds de 61 x 61 cm et de 61 x 122 cm, offrant ainsi une grande flexibilité lors de la conception de nouveaux plafonds suspendus ou du remplacement de dalles de plafond classiques. Un raccord de 61 cm assure une géométrie uniforme, même pour les grandes surfaces.

Fabriqué en PVC de 0,7 mm d'épaisseur, ce panneau est léger, résistant à l'humidité et inoxydable. Classé A en matière de résistance au feu, il constitue un critère essentiel pour les spécifications des bâtiments commerciaux et résidentiels.

La structure en PVC peut être coupée aux ciseaux, ce qui permet d'ajuster individuellement les panneaux sur place en fonction des conditions périphériques et autour de l'éclairage, de la ventilation et des autres composants du plafond.

Le panneau surélevé 505 est disponible en 11 finitions différentes, offrant aux concepteurs la possibilité d'harmoniser le plafond avec différents matériaux intérieurs et palettes de couleurs.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Épaisseur du matériau : 0,7 mm (0,030 po)
  • Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
  • Répétition du motif : 24 pouces.
  • Profil : Panneau surélevé
  • Installation : Grille de plafond suspendu/encastré
  • Classement au feu : Classe A
  • Résistant à l'humidité
  • Résistant à la corrosion
  • construction légère
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • Disponible en 11 finitions
  • aspect décoratif en métal pressé

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 505-25 Raised Panel
    Product Type: Decorative Drop-In Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.7 mm (0.027 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 5/8 in.
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional
    Profile: Raised Panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Moisture Resistance: Moisture-resistant PVC construction
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Fire Rating: Class A
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.raised-panel-faux-tin-drop-ceiling-tile-505
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsTraditional Style Ceiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels