Panneau de plafond suspendu en PVC ondulé Ridged Metal 261 –
Le panneau de plafond décoratif en PVC Ridged Metal 261 présente un profil ondulé linéaire inspiré des tôles architecturales. La répétition des nervures crée un effet visuel marqué au plafond, offrant une alternative plus épurée et contemporaine aux motifs ornementaux traditionnels.
Avec une profondeur de 10 mm, la surface ondulée crée des jeux d'ombre et de lumière bien définis, sans l'effet de caisson profond d'un panneau à caissons. Installé sur une grande surface, ce motif linéaire permet de structurer l'espace d'une pièce, de relier visuellement des espaces adjacents ou d'apporter une touche industrielle au plafond.
La géométrie sobre de Ridged Metal le rend parfaitement adapté aux intérieurs contemporains, industriels, commerciaux, hôteliers et de vente au détail, ainsi qu'aux projets résidentiels où une finition architecturale d'inspiration métallique est souhaitée.
Fabriqué en PVC léger, le panneau offre l'aspect visuel du métal ondulé sans le poids, la corrosion ni les caractéristiques acoustiques métalliques de la tôle conventionnelle.
Les panneaux métalliques rainurés sont conçus pour être installés dans les systèmes de plafonds suspendus compatibles et peuvent s'adapter aux configurations de grilles de 24 x 24 po et de 24 x 48 po. Ils peuvent être découpés aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre et aux besoins liés à l'éclairage, à la ventilation et aux autres éléments du plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 10 mm (0,39 po)
- Profil : Linéaire ondulé / nervuré
- Installation : Grille de plafond suspendu/encastré
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- Aspect inspiré du métal ondulé
- Convient aux intérieurs résidentiels et commerciaux