Rose Window 238 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.
Rose Window 238 est un panneau de plafond ornemental en PVC qui allie géométrie florale et détails architecturaux d'inspiration gothique. Sa composition s'organise autour d'une rosace centrale et d'une série de formes rayonnantes, créant un motif symétrique évoquant les croisillons des rosaces traditionnelles.
Vingt arches allongées, semblables à des pétales, s'étendent depuis le centre, leurs fines textures linéaires soulignant les contours. Des bordures circulaires concentriques encadrent la composition centrale, tandis que des volutes placées à chaque angle adoucissent la transition vers les bords du panneau. Un fond légèrement texturé accentue le contraste avec l'ornement en relief.
Le motif complet se répète tous les 61 cm (24 po), permettant à chaque panneau de s'intégrer à une composition géométrique continue au plafond. D'une profondeur de 10 mm (0,39 po), le relief est suffisamment marqué pour créer des jeux d'ombre et de lumière visibles, tout en conservant un profil global discret.
L'association d'une géométrie radiale, de motifs floraux et d'ornements traditionnels rend le modèle Rose Window adapté aux intérieurs classiques, d'inspiration gothique et éclectiques, ainsi qu'aux espaces hôteliers, de restauration, de vente au détail et résidentiels où le plafond est destiné à devenir un élément architectural.
Fabriqué en PVC léger, le panneau offre l'aspect détaillé associé aux plafonds décoratifs en métal pressé sans le poids, la corrosion ni les caractéristiques acoustiques métalliques de l'étain traditionnel.
La rosace peut être installée directement sur un support plat approprié ou intégrée à une grille de plafond suspendu compatible. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre, à l'éclairage, à la ventilation et aux autres éléments du plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Surface couverte par panneau : 4 pi²
- Quantité par paquet : 25 panneaux
- Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 10 mm (0,39 po)
- Motifs : Rosace centrale à géométrie florale radiale, détails arqués et volutes d'angle
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé