Publier vos produits
Subway Tile Shower Wall Panels Surround

Subway Tile Shower Wall Panels Surround

Traduit par Google,

Système de panneaux muraux MirroFlex pour baignoire et douche, style métro

Le système de panneaux muraux décoratifs MirroFlex Subway Tile est conçu pour les pièces humides où l'on souhaite reproduire l'aspect des carreaux de métro traditionnels sans les inconvénients des carreaux individuels ni des joints. Sa surface non poreuse offre une finition murale continue et facile d'entretien, idéale pour les intérieurs résidentiels et commerciaux.

Ce système peut être utilisé autour des baignoires, dans les cabines de douche, les buanderies et autres espaces intérieurs régulièrement exposés à l'humidité. Sa conception sans joint réduit le nombre de raccords et simplifie le nettoyage courant par rapport aux surfaces carrelées classiques.

Chaque kit comprend trois panneaux muraux pleine hauteur : un panneau central de 122 cm et deux panneaux latéraux. Ces derniers sont dotés d’une section pliable de 15 cm qui se fixe au panneau central et permet d’adapter le système à différentes profondeurs de baignoire courantes.

Hormis la partie repliable, chaque panneau latéral a une largeur fixe de 107 cm (42 po). La configuration ajustable est conçue pour s'adapter aux baignoires d'environ 76 à 102 cm (30 à 40 po) de large. Les trois panneaux mesurent 244 cm (96 po) de haut, assurant ainsi une couverture verticale continue du pourtour de la baignoire.

Deux moulures en J de 2,44 m sont incluses pour la finition et l'étanchéité des bords latéraux exposés. Ces moulures peuvent être coupées à la longueur souhaitée avec des ciseaux lors de l'installation.

Détails du système

  • Type de produit : Système de panneaux muraux décoratifs pour zones humides
  • Motif : Carrelage métro
  • Configuration : Baignoire et douche trois pièces
  • Panneau central : 48 pouces de large
  • Panneaux latéraux : largeur fixe de 42 po plus section rabattable de 6 po
  • Hauteur du panneau : 96 pouces.
  • Compatibilité avec les baignoires : Conçu pour s'adapter aux baignoires d'une largeur d'environ 30 à 40 pouces.
  • Surface : Non poreuse et sans joint
  • Applications : Revêtements de baignoire, parois de douche, murs de buanderie et autres zones humides intérieures
  • Convient aux applications résidentielles et commerciales
  • Garniture incluse : Deux moulures en J de 2,44 m (8 pi)
  • Le profilé en J peut être taillé sur place avec des ciseaux
  • Conçu pour un nettoyage et un entretien faciles

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 133-SUB-KIT
    Product Type: Tub & Shower Wall Panel System
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.030 in.
    Overall Height: 96 in.
    Overall Width: 60 in.
    Overall Depth: 42 in.
    System Weight: 29 lb.
    Coverage: Approximately 96 sq. ft.
    Surface Pattern: Subway Tile
    Pattern Size: 3 x 6 in.
    Sample Size: 12 x 12 in.
    Installation Method: Direct glue-up
    Recommended Adhesive: Spray-Lock FRP adhesive
    Adhesive Coverage: Approximately one specified adhesive unit per two panels
    Applications: Tub surrounds, shower enclosures, laundry walls and other interior wet-area wall surfaces
    Surface Characteristics: Non-porous and grout-free
    Suitable Environments: Residential and commercial interiors

    Kit Components

    • Two 48 x 96 in. side panels with folding edges
    • One 48 x 96 in. center panel
    • Two 8 ft. J-channel moldings

    System Configuration:
    Each side panel incorporates a 6 in. folding section for connection to the center panel. This adjustable configuration allows the surround to accommodate a range of common tub dimensions while maintaining continuous full-height wall coverage.

    Installation Note:
    J-channel moldings are provided for finishing the exposed side edges of the installation and can be field-trimmed to the required length.

Spécifications techniques
  • Réference unique.subway-tile-shower-wall-panels-surround
  • Famille de produitsShower Insert
  • Groupe de produitsTransitional Style Wall Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers