Publier vos produits
Steampunk - Faux Tin Ceiling Tile - #225

Steampunk - Faux Tin Ceiling Tile - #225

Traduit par Google,

Steampunk 225 – Panneau décoratif en PVC pour plafond et mur

Steampunk 225 est un panneau décoratif en PVC conçu autour d'un agencement de formes circulaires et géométriques d'inspiration industrielle. L'entrelacement de cercles, de carrés et de motifs mécaniques évoque les engrenages, les roues et les composants des premières machines, créant ainsi une surface à motif distinctive au caractère graphique affirmé.

Le motif est organisé selon un motif répétitif de 61 cm (24 po), assurant ainsi une géométrie mécanique constante d'un panneau à l'autre, même pour les grandes installations. Avec un relief de 8 mm (0,31 po), les formes en relief créent une texture et des ombres visibles tout en conservant un profil discret par rapport au plafond ou au mur.

Le style Steampunk peut être utilisé pour habiller un plafond entier, créer un espace distinctif ou décorer un mur. Son mélange de références industrielles et de détails ornementaux le rend particulièrement adapté à l'hôtellerie, la restauration, les bars, les commerces, les espaces de divertissement et autres intérieurs où le revêtement de surface contribue à l'harmonie du design global.

Le panneau est disponible pour une installation par collage direct ainsi que pour les systèmes de plafonds suspendus compatibles, avec des configurations pour les formats 24 x 24 pouces et 24 x 48 pouces.

Fabriqué en PVC léger, le revêtement Steampunk offre un aspect métallique sans les inconvénients du poids, de la corrosion et des propriétés acoustiques propres à l'étain traditionnel. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre et aux installations.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
  • Répétition du motif : 24 pouces.
  • Profondeur du motif : 8 mm (0,31 po)
  • Caractéristiques du design : Cercles, carrés et géométrie mécanique d’inspiration industrielle
  • Applications : Plafonds, zones décoratives et surfaces murales décoratives
  • Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
  • Disponible en plusieurs finitions
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • Aspect décoratif inspiré du métal

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 225-25 Steampunk
    Product Type: Decorative Ceiling & Wall Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 8 mm (0.31 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional / Industrial-Inspired
    Design Character: Interlocking circles, squares and mechanical-inspired geometry
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Applications: Ceilings, feature areas and decorative wall surfaces
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.steampunk-faux-tin-ceiling-tile-225
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels