Publier vos produits
Tiny Tulips - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #148

Tiny Tulips - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #148

Traduit par Google,

Tiny Tulips 148 – Panneau de plafond décoratif floral en PVC, 24 x 24 po.

Le panneau de plafond décoratif en PVC Tiny Tulips 148 présente un motif floral répétitif composé de 32 tulipes stylisées sur chaque panneau de 61 x 61 cm. Ce motif à petite échelle crée une surface détaillée et continue, contrairement aux panneaux qui centrent le plafond autour d'un seul grand élément décoratif.

Le motif se répète tous les 30 cm, permettant ainsi l'apparition de multiples motifs floraux dans chaque panneau et instaurant un rythme régulier lorsque le décor se déploie sur une grande surface de plafond. Ce motif compact est particulièrement adapté aux espaces où l'on privilégie une ornementation fine aux grands motifs de plafond.

Avec une profondeur de relief de 10 mm (0,39 po), les formes de tulipe ont une projection suffisante pour créer une définition visible à travers la lumière et l'ombre tout en conservant un profil global modéré.

La géométrie florale confère à Tiny Tulips un caractère décoratif distinctif, adapté aux intérieurs traditionnels, botaniques et éclectiques, ainsi qu'aux espaces commerciaux, hôteliers et résidentiels où un plafond à motifs fait partie intégrante du concept de design global.

Fabriqué en PVC léger, le panneau offre l'aspect détaillé associé aux plafonds décoratifs en métal pressé sans le poids, la corrosion ni les caractéristiques acoustiques métalliques de l'étain traditionnel.

Chaque panneau de 24 x 24 pouces est conçu pour une installation par collage direct sur un support approprié et peut être découpé aux ciseaux sur place pour s'adapter aux conditions périmétriques, à l'éclairage, à la ventilation et aux autres éléments du plafond.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
  • Surface couverte par panneau : 4 pi²
  • Quantité par paquet : 25 panneaux
  • Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
  • Répétition du motif : 12 pouces.
  • Profondeur du motif : 10 mm (0,39 po)
  • Motif : Tulipe stylisée répétitive
  • Éléments floraux : 32 motifs de tulipes par panneau
  • Installation : Collage direct
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • aspect décoratif en métal pressé

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 148-25 Tiny Tulips
    Product Type: Decorative Glue-Up Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 12 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Repeating stylized tulip pattern
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up installation accessories available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tiny-tulips-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-148
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsCeiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels