Place de la ville 208 – Panneau de plafond géométrique en PVC
Town Square 208 est un panneau de plafond décoratif en PVC caractérisé par une composition simple de carrés imbriqués. Ce motif géométrique sobre apporte une définition architecturale sans les motifs floraux, les volutes ou les ornements élaborés que l'on trouve dans les plafonds décoratifs plus traditionnels.
Un motif répété tous les 61 cm (24 po) crée une grille régulière sur le plafond, soulignant la pureté des lignes et l'harmonie des proportions. Avec un relief de 12 mm (0,47 po), la géométrie carrée imbriquée crée un jeu d'ombres et de volumes tout en conservant une apparence structurée et épurée.
La simplicité du motif permet à Town Square de s'intégrer à une grande variété de styles d'intérieur. Il peut apporter une touche subtile au plafond des espaces contemporains et de transition, ou servir de complément discret à des éléments architecturaux plus traditionnels.
Le panneau peut être installé directement sur un support plat approprié à l'aide d'un adhésif ou intégré à un système de plafond suspendu compatible. Sa conception s'adapte aux configurations de plafond de 61 x 61 cm et de 61 x 122 cm, offrant ainsi une grande flexibilité pour les projets résidentiels, hôteliers, commerciaux et de vente au détail.
Fabriqué en PVC léger, Town Square offre un aspect métallique en relief sans les inconvénients du poids, de la corrosion et des propriétés acoustiques métalliques associés à l'étain traditionnel. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre et aux luminaires de plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 12 mm (0,47 po)
- Motif : Carré à l'intérieur d'un carré
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé
- Convient aux intérieurs résidentiels et commerciaux