Publier vos produits
Venice - Faux Tin Ceiling Tile - #511

Venice - Faux Tin Ceiling Tile - #511

Traduit par Google,

Venise 511 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.

Venice 511 est un panneau de plafond décoratif en PVC conçu pour apporter un relief marqué aux plafonds résidentiels et commerciaux. Son motif répétitif de 61 cm (24 po) crée un effet architectural harmonieux, notamment sur les grandes surfaces.

Avec une profondeur de 15 mm, le modèle Venice présente un relief marqué qui crée des jeux d'ombre et de lumière bien définis sur toute la surface. Ce profil plus profond confère au plafond une plus grande profondeur visuelle tout en restant adapté aux applications décoratives classiques.

Le format modulaire de 61 x 61 cm (24 x 24 po) offre une surface de couverture de 0,37 m² (4 pi²) par panneau et permet une répétition uniforme du motif sur toute la surface. Venice peut être utilisé sur un plafond entier ou intégré à des zones spécifiques où l'on souhaite une surface aérienne plus texturée.

Ce panneau offre une grande flexibilité pour les projets de fixation directe et de plafonds suspendus. Il peut être collé sur un support plat approprié ou installé dans une grille de plafond amovible compatible.

Fabriqué en PVC léger, le plafond Venice offre l'aspect visuel des plafonds en métal pressé sans les inconvénients du poids, de la corrosion et des propriétés acoustiques métalliques de l'étain traditionnel. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre, à l'éclairage, à la ventilation et aux autres éléments du plafond.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
  • Surface couverte par panneau : 4 pi²
  • Quantité par paquet : 25 panneaux
  • Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
  • Répétition du motif : 24 pouces.
  • Profondeur du motif : 15 mm
  • Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • aspect décoratif en métal pressé
  • Convient aux intérieurs résidentiels et commerciaux

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: 511-25 Venice
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 15 mm (0.59 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Spécifications techniques
  • Réference unique.venice-faux-tin-ceiling-tile-511
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels