Publier vos produits
Washington Square - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 05

Washington Square - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 05

Traduit par Google,

Washington Square DCT 05 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.

Le panneau de plafond décoratif en PVC Washington Square DCT 05 est conçu pour apporter du relief aux surfaces de plafond intérieures tout en conservant les avantages pratiques de la construction légère en PVC.

Le format modulaire de 61 x 61 cm (24 x 24 po) assure une disposition uniforme du plafond et couvre 0,37 m² (4 pi²) par panneau. Fournis par paquets de 25, chaque paquet couvre environ 9,3 m² (100 pi²).

Conçu pour une installation par collage direct, Washington Square peut être appliqué sur un support plat approprié sans nécessiter le poids ni les méthodes d'installation associés aux matériaux de plafond traditionnels en métal pressé.

La construction légère en PVC simplifie la manipulation lors de l'installation et garantit une protection contre la rouille. Les panneaux peuvent également être découpés aux ciseaux sur place, permettant ainsi aux installateurs d'effectuer des découpes périphériques et d'intégrer l'éclairage, la ventilation et d'autres éléments de plafond.

La surface finie offre le caractère visuel associé aux panneaux de plafond décoratifs en métal, tout en évitant le poids, la corrosion et les caractéristiques acoustiques métalliques de l'étain traditionnel.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
  • Surface couverte par panneau : 4 pi²
  • Quantité par paquet : 25 panneaux
  • Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
  • Installation : Collage direct
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • aspect décoratif en métal pressé
  • Convient aux applications de plafonds intérieurs

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: DCT05-25 Washington Square
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 9/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or compatible suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement requirements.

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, the complete project quantity and appropriate overage should be ordered from the same production batch whenever possible.

Spécifications techniques
  • Réference unique.washington-square-faux-tin-ceiling-tile-dct-05
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsCeiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels