Publier vos produits
Campus Rack
Campus Rack
Campus Rack
    Dero

    Campus Rack

    Traduit par Google,
    Stationnement ordonné des vélos

    La conception de ce porte-vélos soutient le cadre du vélo tout en empêchant la fourche de se tordre. Le résultat est un parking à vélos pratique et ordonné. Le Campus Rack est disponible en modèles simple ou double face dans différentes longueurs. Le modèle simple face est idéal pour le placement sur le trottoir, tandis que le modèle double face échelonne les vélos les uns en face des autres pour une plus grande efficacité de l'espace. Le Campus Rack accueillera également les scooters.

    Spécification
    • Materials:

      • Centerbeam: 3" OD 7 gauge tube
      • Arms: 1.25" OD 11 gauge tube

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-campus-rack
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)