Publier vos produits
Pocket Shelter
Pocket Shelter
Pocket Shelter
    Dero

    Pocket Shelter

    Traduit par Google,
    Sécurité et flexibilité

    Petit et polyvalent, le Pocket Shelter stocke les vélos dans des zones qui ne seraient normalement pas adaptées au stationnement des vélos. Cet abri est un système modulaire qui offre un rangement couvert et sécurisé pour les vélos, mais qui est extrêmement peu encombrant et économique.

    2 options de rack

    Les deux options de porte-bagages disponibles, l'Ultra Space Saver et le Bike File, permettent de sécuriser le cadre et la roue de chaque vélo avec un cadenas en U pour une sécurité maximale du vélo.

    Spécification
    • Materials:

      • Uprights: 2” x 3/16” square tube
      • Feet: 3/8” plate
      • Horizontal members: 3/16” formed sheet
      • Roof panels: 26g type S deck or 1/4” polycarbonate
      • Roof members: 3/16” formed sheet
      • Side panels: 1⁄4” polycarbonate (optional)

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Roof options: Galvanized S Deck or polycarbonate panel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-pocket-shelter
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Shelters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)