Publier vos produits
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    Traduit par Google,
    Toilettes suspendues mini à économie d'eau Finition blanche brillante Compatible avec nos réservoirs DB5521.P, DB5521.E, DB5510.P, DB5510.E, DB5511.P, DB5511.E Projection de seulement 460 mm à partir de la finition finale du mur Peut être utilisé en conjonction avec nos réservoirs électroniques ou pneumatiques
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DC2004
    • Famille de produitsWall mounted toilet
    • Groupe de produitsWall mounted toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)460
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets