Publier vos produits
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    Traduit par Google,
    • Conçu pour les résidents post-chirurgie de la hanche.
    • Permet de s'asseoir sans se pencher au niveau des hanches.
    • Les accoudoirs permettent de s'asseoir ou de pousser pour sortir de la chaise en toute sécurité et facilement.
    • Le siège et le dossier en vinyle attrayants sont doux, lavables, confortables et résistants à l'eau.
    • Construit en bois dur d'érable massif, pas de placage de contreplaqué.
    • Le repose-pieds dispose de trois réglages de hauteur pour offrir un maximum de confort et un ajustement ergonomique (Figure A).

    Comme présenté sur Amazon.com

    #DriveMedical #HipHighChair #Fauteuil

    Spécification
    • Carton Shipping Weight: 44 lbs.
      Floor to Arm Height: 31"
      Floor to Footrest Height (adjustable): 5.5", 7.5", 9.5"
      Floor to Seat Height: 26"
      Overall Dimensions: 24" (W) x 40" (H) x 25" (D)
      Warranty: 1 Year on Upholstery, Limited 2 Year Warranty on Frame
      Weight: 33 lbs.
      Weight Capacity: 300 lbs
      Width Between Arms: 19"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drive-Medical-17100-Deluxe-Hip-High-Chair
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsHip-High
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 45 00
    • Titre OmniClassPatient Care Products