Publier vos produits
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    Traduit par Google,
    • 3 positions : droit (Figure A), inclinaison profonde et repose-jambes/repose-pieds surélevé (Figure B).
    • La barre de verrouillage rétractable sécurise le fauteuil dans la position souhaitée.
    • La suspension auto-ajustable dans le siège empêche le creux.
    • Les panneaux latéraux "se détachent" pour un nettoyage et un entretien faciles.
    • Le grand plateau moulé par soufflage se verrouille en 5 positions et peut être rangé sur le côté de la chaise.
    • Les roulettes de 5 po (2 avec verrous) facilitent le déplacement et sécurisent le fauteuil inclinable.
    • Les accoudoirs larges et confortables sont inclinés pour fournir un soutien dans n'importe quelle position inclinée.
    • Le cadre en acier robuste de couleur neutre est facile à nettoyer et à entretenir.
    • La barrière anti-humidité sur le siège empêche les infiltrations.
    • Appui-tête intégré confortable.
    • La mousse et le vinyle sont conformes au California Technical Bulletin 117.
    • Standard.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #DriveMedical #ReclinerChair #3PositionChair #GeriChair

    Spécification
    • Carton Shipping Weight: 110 lbs.
      Overall Dimensions: 47" (H) X 25" (W) X 41" (D)
      Seat Dimensions: 21" (H) x 19" (W) x 19" (D)
      Seat to Floor Arm Height: 9" - 26"
      Warranty: Limited Lifetime on Frame, 1 Year on Upholstery and Moving Parts
      Weight Capacity: 250 lbs
      Width: 20" between arms

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drive-Medical-D574-J-3-Position-Recliner
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsRecliner
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 45 00
    • Titre OmniClassPatient Care Products