Publier vos produits
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2319600000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23196000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuraStyle-Washbasin-600-mm-231960
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment