Publier vos produits
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
    DURAVIT AG

    Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010

    Traduit par Google,
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Nettoyage facile grâce aux picots en silicone : éliminez les dépôts calcaires en essuyant délicatement avec la main
    • Jet d'eau bien formé et agréablement doux grâce à l'ajout d'air (fonction air)
    Spécification
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 105 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 24 l/min, Silicone nubs - UV0650010000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hand-shower-205x105x51-mm-UV0650010000
    • Famille de produitsHand shower set
    • Groupe de produitsHand shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)51
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads