Publier vos produits
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
    DURAVIT AG

    Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008

    Traduit par Google,
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Facile à nettoyer grâce aux bosses en silicone : éliminez les dépôts de calcaire en essuyant délicatement avec la main
    Spécification
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 97 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650008000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hand-shower-239x97x50-mm-UV0650008
    • Famille de produitsHand shower set
    • Groupe de produitsHand shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)239
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads