Publier vos produits
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White 374x438x51 mm - 0020190000

    Traduit par Google,
    • Version compacte : saillie raccourcie comme solution idéale pour les espaces confinés
    • Installation directe
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 374x438x51 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020190000
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White Satin Matt, Automatic close, Removable Seat, 374x438x51 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020192600
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ME-by-Starck-Toilet-seat-374x438x51-mm-002019
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)51
    • Largeur (mm)374
    • Profondeur (mm)438
    En rapport
    • Matériel principalDuroplast
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)2.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings