Publier vos produits
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
    DURAVIT AG

    Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004

    Traduit par Google,
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Support de douchette réglable en hauteur
    • Installation murale
    Spécification
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Chrome High Gloss - UV0600004010
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Black Matt - UV0600004046
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shower-rail-100x70x900-mm-UV0600004
    • Famille de produitsHand shower set
    • Groupe de produitsShower rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories