Publier vos produits
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009

    Traduit par Google,
    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Installation murale
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2200090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 4,5 l, Outlet: horizontal, WonderGliss - 22000900001
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, 3 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2200092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-3-Wall-mounted-toilet-540-mm-220009
    • Famille de produitsToilet
    • Groupe de produitsWall-mounted toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures