Publier vos produits
Starck 3 Washbasin White High Gloss 700 mm - 030970
Starck 3 Washbasin White High Gloss 700 mm - 030970
Starck 3 Washbasin White High Gloss 700 mm - 030970
Starck 3 Washbasin White High Gloss 700 mm - 030970
    DURAVIT AG

    Starck 3 Washbasin White High Gloss 700 mm - 030970

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient aux applications sans barrière
    • Convient à un usage médical
    • La plate-forme de trou de robinet offre une surface de rangement pratique, par exemple pour le savon
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Washbasin 700 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0309700000
      • Duravit Starck 3 Washbasin 700 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 03097000001
      • Duravit Starck 3 Washbasin 700 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left - 0309700030
      • Duravit Starck 3 Washbasin 700 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left, WonderGliss - 03097000301
      • Duravit Starck 3 Washbasin 700 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Soap dispenser position: Right - 0309700038
      • Duravit Starck 3 Washbasin 700 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Soap dispenser position: Right, WonderGliss - 03097000381
      • Duravit Starck 3 Washbasin 700 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Soap dispenser position: Left - 0309700039
      • Duravit Starck 3 Washbasin 700 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Soap dispenser position: Left, WonderGliss - 03097000391
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-3-Washbasin-700-mm-030970
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)545
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)20.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures