Publier vos produits
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
    DURAVIT AG

    Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937

    Traduit par Google,
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Offre suffisamment d'espace pour un seul rouleau de papier toilette
    • Installation murale
    Spécification
      • Duravit Starck T Toilet paper holder, Chrome, 152x76x50 mm - 0099371000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 152x76x50 mm - 0099374600
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-T-Toilet-paper-holder-152x76x50-mm-009937
    • Famille de produitsToilet accessories
    • Groupe de produitsToilet paper holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)152
    • Profondeur (mm)76
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste