Publier vos produits
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
    DURAVIT AG

    C.1 Thermostatic shower mixer C1422000

    Traduit par Google,
    • 2 poignées
    • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
    • Boîtier froid : le corps du robinet ne chauffe pas, évitant ainsi les contacts douloureux ou les brûlures
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Installation apparente pour un montage mural facile
    • Arrêt de sécurité intégré anti-brûlure à 38°C, protège contre les brûlures
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Cartouche thermostatique pour une température d'eau constante même avec une pression d'eau vacillante
    Spécification
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for exposed installation, Chrome, 338 mm, Connection type for water supply connection: S-connections, Safety lock (38 °C) - C14220000010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.c1-thermostatic-shower-mixer-c14220000
    • Famille de produitsC.1
    • Groupe de produitshand shower fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)338
    • Profondeur (mm)103
    En rapport
    • Poids net (Kg)2.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures