Publier vos produits
Circle Robinetterie de baignoire 3 trous Chromé brillant - CE5260000
Circle Robinetterie de baignoire 3 trous Chromé brillant - CE5260000
Circle Robinetterie de baignoire 3 trous Chromé brillant - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle Robinetterie de baignoire 3 trous Chromé brillant - CE5260000

    • Cartouche céramique maniable et durable
    • Convient pour un fonctionnement avec un chauffe-eau
    • Installation facile : la robinetterie est reliée aux robinets d'arrêt par des flexibles de raccordement
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    Spécification
    • Duravit Circle Robinetterie de baignoire 3 trous, Chromé, Type de raccordement: Flexibles de raccordement, 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Inverseur, Débit (3 bars): 25 l/min - CE5260000010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.circle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produits3 Hole bath mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)239
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)256
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)3.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets