Publier vos produits
Duravit D-Code Abattant Blanc – 0067310000
Duravit D-Code Abattant Blanc – 0067310000
Duravit D-Code Abattant Blanc – 0067310000
Duravit D-Code Abattant Blanc – 0067310000
Duravit D-Code Abattant Blanc – 0067310000
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Abattant Blanc – 0067310000

    • Abattant et couvercle démontables uniquement avec un outil
    • Charnières en inox de haute qualité : inoxydables et robustes même en cas de fortes charges
    • En Duroplast de haute qualité : matériau durable, facile d'entretien, repoussant la poussière, l'eau et la saleté, antistatique et résistant aux rayons UV
    Spécification
    • Duravit D-Code Abattant, Blanc brillant, Amortisseur de fermeture: Non, Matériau charnières: Inox, Coloris charnières: Inox - 0067310000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-toilet-seat-white-006731
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireDuroplast
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat