Publier vos produits
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006031
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006031
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006031
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006031
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006031

    Traduit par Google,
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Convient aux applications sans barrière
    • Le siège et le couvercle des toilettes ne peuvent être retirés qu'avec un outil
    • Installation sous plan
    Spécification
    • Duravit D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 0060310000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D-Code-Toilet-seat-White-361x485x43-mm-006031
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)43
    • Largeur (mm)361
    • Profondeur (mm)485
    En rapport
    • Matériel principalDuroplast
    • Fabriqué enBulgarie
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings