Publier vos produits
Duravit D-Code Abattant Blanc brillant – 0028190000
Duravit D-Code Abattant Blanc brillant – 0028190000
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Abattant Blanc brillant – 0028190000

    • Avec amortisseur de fermeture, pour une fermeture silencieuse et en douceur de la lunette et du couvercle
    • Charnières en inox de haute qualité : inoxydables et robustes même en cas de fortes charges
    • En Duroplast de haute qualité : matériau durable, facile d'entretien, repoussant la poussière, l'eau et la saleté, antistatique et résistant aux rayons UV
    Spécification
    • Duravit D-Code Abattant, Blanc brillant, Amortisseur de fermeture: Oui, Abattant démontable, Matériau charnières: Inox, Coloris charnières: Inox - 0028190000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-toilet-seat-white-high-gloss-002819
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)374
    • Profondeur (mm)433
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireDuroplast
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat