Publier vos produits
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    Traduit par Google,

    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Un bras
    • Installation murale

    Spécification
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-towel-rail-009924
    • Famille de produitsBathtubs & Wellbeing
    • Groupe de produitswash area accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)648
    • Profondeur (mm)80
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Poids net (Kg)0.69
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings