Publier vos produits
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit D-Code Washbasin 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2310650000
      • Duravit D-Code Washbasin 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 23106500002
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-washbasin-231065
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)21.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures